Valikko Haku

Gängade skyddspluggar PCR

Varastossa

Pikakiinnitys kierteelliset suojatulpat suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.

Peittää standardinaisten kierteiden alkuperäisen langan. Ne soveltuvat erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hydraulisen ja yleisen insinööriteollisuuden alalla. Ne kattavat laajan valikoiman langankokoja, jotka täyttävät metriset, kaasustandardit ja UNF-standardit.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTFUPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko D H h Kierrestandardi Osta
0,0975 € - 0,1517 € Kysy toimitusaikaa täältä
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1344 € - 0,2091 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0756 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0813 € - 0,1265 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0654 € - 0,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrinen
0,0761 € - 0,1183 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrinen
0,1034 € - 0,1609 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1463 € - 0,2275 € 1500 Varastossa
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1337 € - 0,208 € Kysy toimitusaikaa täältä
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrinen
0,2717 € - 0,4226 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0618 € - 0,0962 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,279 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1463 € - 0,2275 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,0689 € - 0,1071 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14 x 2
17.2 mm
Metrinen
0,056 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0798 € - 0,1242 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2
18.2 mm
Metrinen
0,0829 € - 0,1289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1
14.6 mm
Metrinen
0,0896 € - 0,1394 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrinen
0,0576 € - 0,0897 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,0725 € - 0,1127 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrinen
  • / 2
Kierteinen tulppa 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Vihreä

20751159

Hinta-alue
0,1517 € - 0,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    18.1 mm
  • Kierrekoko
    13/16" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Vihreä

20751166

Hinta-alue
0,2091 € - 0,1344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    18.4 mm
  • Kierrekoko
    1.1/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750947

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4" x 19
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750954

Hinta-alue
0,1265 € - 0,0813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8" x 19
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa M10 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751036

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa M18 x 2.5 LDPE - PCR Vihreä

20751074

Hinta-alue
0,1183 € - 0,0761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 2.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750961

Hinta-alue
0,1609 € - 0,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2" x 14
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa 1" x 11 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750985

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1463 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1" x 11
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa M26 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751111

Hinta-alue
0,208 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    18.7 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750992

Hinta-alue
0,4226 € - 0,2717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1,1/4" x 11
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Vihreä

20751128

Hinta-alue
0,0962 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    15.4 mm
  • Kierrekoko
    7/16" x 20
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Vihreä

20751005

Hinta-alue
0,434 € - 0,279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1,1/2" x 11
  • Kierrestandardi
    GAS
Kierteinen tulppa 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Vihreä

20751173

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1.5/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa M14 x 2 LDPE - PCR Vihreä

20751050

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.2 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Vihreä

20750930

Hinta-alue
0,0871 € - 0,056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/8" x 28
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa M20 x 2 LDPE - PCR Vihreä

20751098

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    18.2 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 2
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa M10 x 1 LDPE - PCR Vihreä

20751029

Hinta-alue
0,1289 € - 0,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa M14 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751043

Hinta-alue
0,1394 € - 0,0896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.2 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen tulppa 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Vihreä

20751135

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2" x 20
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M16 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751067

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.2 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR