Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1" x 11 GAS LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20750985

Valmistajan tuotenumero:

20750985

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,2275 €
1500 - 7499 0,1625 €
7500 + 0,1463 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

34,13 €

150 x 0,2275 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 16.9 mm
D 39.8 mm
h 10.8 mm
Kierrekoko 1" x 11
Kierrestandardi GAS
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä