Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pikakiinnitys kierteelliset suojatulpat suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.
Peittää standardinaisten kierteiden alkuperäisen langan. Ne soveltuvat erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hydraulisen ja yleisen insinööriteollisuuden alalla. Ne kattavat laajan valikoiman langankokoja, jotka täyttävät metriset, kaasustandardit ja UNF-standardit.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTFUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | D | H | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0689 € - 0,1071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0798 € - 0,1242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0896 € - 0,1394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,056 € - 0,0871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0829 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0813 € - 0,1265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0618 € - 0,0962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,279 € - 0,434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,2717 € - 0,4226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0975 € - 0,1517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1344 € - 0,2091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0761 € - 0,1183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,1034 € - 0,1609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,1463 € - 0,2275 € | 1500 Varastossa |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1337 € - 0,208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,1463 € - 0,2275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0839 € - 0,1305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrinen
|
||
| 0,1337 € - 0,208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS