Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,075 € - 0,2068 € 2493 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;5
Keltainen
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrinen
0,3072 € - 0,6237 € 7100 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
Keltainen
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrinen
0,1138 € - 0,6237 € 330 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;5
Keltainen
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrinen
10107768 0,5204 € - 2,0663 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
1-1/2 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Kierteet
0,354 € - 1,4063 € 350 Varastossa
23.0 mm
11/16-16 in
Keltainen
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
10107706 0,3728 € - 0,7081 € 2247 Varastossa
32.0 mm
1 in
Keltainen
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Kierteet
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0
Punainen
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M14 HDPE Keltainen

10107041

Hinta-alue
0,2068 € - 0,075 €

Varastotasot
2493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M20 HDPE Keltainen

10107089

Hinta-alue
0,6237 € - 0,3072 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M22 HDPE Keltainen

10107096

Hinta-alue
0,6237 € - 0,1138 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-1/2 HDPE Keltainen

10107768

Hinta-alue
2,0663 € - 0,5204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-1/16 HDPE Keltainen

10107843

Hinta-alue
1,4063 € - 0,354 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1 HDPE Keltainen

10107706

Hinta-alue
0,7081 € - 0,3728 €

Varastotasot
2247 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrekoko
    1 in
Kierteellinen suojakorkki M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Punainen

10546376


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni