Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,052 € - 0,2045 € 15000 Varastossa
12.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,2034 € - 0,5422 € 3400 Varastossa
35.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,1961 € - 0,2547 € 1189 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0566 € - 0,1722 € 37850 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.0 mm
0,0924 € - 0,1942 € 1500 Varastossa
20.0 mm
16.2 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,1164 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2582 € - 0,5422 € 66 Varastossa
40.0 mm
19.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,0574 € - 0,1396 € 14900 Varastossa
16.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,1062 € - 0,1485 € 1921 Varastossa
13.0 mm
13.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,5871 € - 1,2128 € 900 Varastossa
50.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
5.0 mm
1
0,5851 € - 0,595 € 7450 Varastossa
60.0 mm
18.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0564 € - 0,1205 € 1021 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,087 € - 0,1216 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,6284 € - 1,1492 € 80 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,2245 € - 0,7632 € 3150 Varastossa
40.0 mm
16.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
1,0581 € - 2,2662 € 1870 Varastossa
80.0 mm
20.7 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.5 mm
1
0,1348 € - 0,2832 € 8700 Varastossa
30.0 mm
19.2 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0806 € - 0,2664 € 3541 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,522 € - 1,0962 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
19.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0863 € - 0,1204 € 493 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Hinta-alue
0,2045 € - 0,052 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2034 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Hinta-alue
0,2547 € - 0,1961 €

Varastotasot
1189 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Hinta-alue
0,1722 € - 0,0566 €

Varastotasot
37850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Hinta-alue
0,1942 € - 0,0924 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

10376973

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2582 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0574 €

Varastotasot
14900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
1921 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Hinta-alue
1,2128 € - 0,5871 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Hinta-alue
0,595 € - 0,5851 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0564 €

Varastotasot
1021 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Hinta-alue
0,1216 € - 0,087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Hinta-alue
1,1492 € - 0,6284 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2245 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Hinta-alue
2,2662 € - 1,0581 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1348 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Hinta-alue
0,2664 € - 0,0806 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Hinta-alue
1,0962 € - 0,522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0863 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm