Valikko Haku

Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on valkoinen ja valmistettu PE:sta.
Essentra tuotenumero:

10093689

Valmistajan tuotenumero:

199868

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,2128 €
500 + 0,5871 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,64 €

50 x 1,2128 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 6.6 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Kiillotettu
Tyyppi 1
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä