Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2245 € - 0,7632 € | 3075 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,0954 € - 12,9655 € | 2701 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1204 € | 493 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,087 € - 0,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0995 € - 0,1389 € | 9000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1268 € - 0,4302 € | 52900 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6284 € - 1,1492 € | 80 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1025 € - 0,1431 € | 3500 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5851 € - 0,595 € | 7700 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1485 € | 2631 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1485 € | 62458 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2694 € - 0,5658 € | 1680 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | 2500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 6072 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 29 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3855 € - 1,3247 € | 2600 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,2045 € | 15000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa