Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0482 € - 0,1016 € | 677 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
|
|
||
| 0,4114 € - 0,5636 € | 3862 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1562 € | 1565 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1984 € - 4,673 € | 389 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,6241 € - 5,5996 € | 129 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 4250 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2152 € - 0,3937 € | 4826 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1703 € - 0,312 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1934 € - 0,4492 € | 3900 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 4920 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2241 € - 0,5197 € | 1000 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,2292 € - 10,2456 € | 5 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,5806 € - 8,1883 € | 26 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7036 € - 0,985 € | 1540 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,842 € - 1,6485 € | 2550 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9238 € - 2,3394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1984 € - 4,673 € | 12326 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,8938 € - 4,0342 € | 20 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa