Valikko Haku

Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu PE:sta.
Essentra tuotenumero:

10327029

Valmistajan tuotenumero:

056060069903

12326 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,673 €
50 - 999 2,133 €
1000 + 1,1984 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

46,73 €

10 x 4,673 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä