Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0806 € - 0,2664 € 3541 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,1268 € - 0,4302 € 52900 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,6284 € - 1,1492 € 80 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,1062 € - 0,1485 € 2631 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0863 € - 0,1204 € 493 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0315 € - 0,0567 € 13500 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,1512 € - 0,535 € 2500 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1607 € - 0,2084 € 25825 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,564 € - 1,1845 € 6850 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,522 € - 1,0962 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
19.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0564 € - 0,1205 € 1021 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,2245 € - 0,7632 € 3075 Varastossa
40.0 mm
16.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
7,0954 € - 12,9655 € 2851 Varastossa
150.0 mm
27.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
8.0 mm
0,5851 € - 0,595 € 7450 Varastossa
60.0 mm
18.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,595 € - 1,2495 € 765 Varastossa
60.0 mm
19.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
1,0581 € - 2,2662 € 1870 Varastossa
80.0 mm
20.7 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.5 mm
1
0,087 € - 0,1216 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0995 € - 0,1389 € 9000 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1062 € - 0,1485 € 62458 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1025 € - 0,1431 € 3500 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Hinta-alue
0,2664 € - 0,0806 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1268 €

Varastotasot
52900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Hinta-alue
1,1492 € - 0,6284 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
2631 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0863 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Hinta-alue
0,0567 € - 0,0315 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Hinta-alue
0,535 € - 0,1512 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Hinta-alue
0,2084 € - 0,1607 €

Varastotasot
25825 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Hinta-alue
1,1845 € - 0,564 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Hinta-alue
1,0962 € - 0,522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0564 €

Varastotasot
1021 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2245 €

Varastotasot
3075 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Hinta-alue
12,9655 € - 7,0954 €

Varastotasot
2851 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Hinta-alue
0,595 € - 0,5851 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Hinta-alue
1,2495 € - 0,595 €

Varastotasot
765 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Hinta-alue
2,2662 € - 1,0581 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Hinta-alue
0,1216 € - 0,087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0995 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
62458 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1025 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm