Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4718 € - 0,4718 € | 496 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,3634 € | 23860 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | 18500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0391 € - 0,0825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0434 € - 0,0915 € | 5050 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1104 € | 34250 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,2155 € | 26746 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2454 € - 0,5155 € | 24800 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0601 € - 0,127 € | 9190 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0601 € - 0,127 € | 2540 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2186 € - 0,462 € | 4150 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3595 € - 0,7578 € | 5425 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7456 € - 1,1416 € | 30535 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0368 € - 0,0825 € | 435 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0825 € | 750 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1389 € - 2,3974 € | 15592 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | 6000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2186 € - 0,462 € | 10126 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa