Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0425 € - 0,1049 € | 29940 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,0315 € - 0,0567 € | 13500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1512 € - 0,535 € | 2500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sininen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,3149 € - 20,2757 € | 83 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2034 € - 0,5422 € | 3400 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 29 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 42 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | 2500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 6072 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1562 € | 3300 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1485 € | 1921 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6847 € - 1,8509 € | 160 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8168 € - 1,8885 € | 80 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2694 € - 0,5658 € | 1680 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 1900 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 2400 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 9000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1