Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,065 € - 0,1449 € 10550 Varastossa
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 55500 Varastossa
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,1779 € - 0,3967 € 1000 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,0852 € - 0,1897 € 5279 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,1519 € - 0,3392 € 250 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1903 € - 0,4226 € 3000 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1998 € - 0,4456 € 3055 Varastossa
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-Kierteet
0,1095 € - 0,2438 € 11000 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0479 € - 0,1124 € 15000 Varastossa
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,1971 € - 0,4399 € 32495 Varastossa
19.9 mm
25.0 mm
0,1204 € - 0,2682 € 8215 Varastossa
15.2 mm
13.0 mm
0,5243 € - 1,2305 € 4200 Varastossa
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,5791 € - 1,357 € 10750 Varastossa
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,4819 € - 1,0724 € 31672 Varastossa
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,7721 € - 1,8113 € 160 Varastossa
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,0847 € - 0,1886 € 3000 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,1903 € - 0,4226 € 2750 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,0727 € - 0,1618 € 3818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,1004 € - 0,2351 € 7500 Varastossa
10.3 mm
25.0 mm
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 3.6 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007686

Hinta-alue
0,1449 € - 0,065 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007723

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
55500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008157

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1779 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 7.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007891

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0852 €

Varastotasot
5279 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008119

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1519 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008201

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008249

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1998 €

Varastotasot
3055 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 11.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10008010

Hinta-alue
0,2438 € - 0,1095 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007747

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0479 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008232

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1971 €

Varastotasot
32495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008126

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1204 €

Varastotasot
8215 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008584

Hinta-alue
1,2305 € - 0,5243 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008621

Hinta-alue
1,357 € - 0,5791 €

Varastotasot
10750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/8";M45
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008546

Hinta-alue
1,0724 € - 0,4819 €

Varastotasot
31672 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M39;1 1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008669

Hinta-alue
1,8113 € - 0,7721 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 9.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007938

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0847 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008164

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
3818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 10.3 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007976

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1004 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi