Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0803 € - 0,1788 € 3570 Varastossa
8.7 mm
13.0 mm
0,0951 € - 0,2231 € 2120 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,0739 € - 0,1728 € 12000 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
0,088 € - 0,196 € 2000 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1132 € - 0,2521 € 12500 Varastossa
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,118 € - 0,2627 € 83 Varastossa
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,123 € - 0,274 € 5500 Varastossa
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
0,1533 € - 0,3421 € 2820 Varastossa
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,0885 € - 0,1972 € 4500 Varastossa
10.3 mm
13.0 mm
0,121 € - 0,2693 € 1750 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1095 € - 0,2438 € 1174 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,1281 € - 0,2852 € 2750 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
0,0735 € - 0,1636 € 8000 Varastossa
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,1022 € - 0,2277 € 600 Varastossa
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1004 € - 0,2351 € 7500 Varastossa
10.3 mm
25.0 mm
0,1697 € - 0,3766 € 3750 Varastossa
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2039 € - 0,4542 € 1750 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2313 € - 0,5146 € 1893 Varastossa
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,1118 € - 0,2489 € 20 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
0,1031 € - 0,2294 € 3500 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
  • / 6
Joustava suojus 8.7 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007914

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0803 €

Varastotasot
3570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007952

Hinta-alue
0,2231 € - 0,0951 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.3 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007907

Hinta-alue
0,1728 € - 0,0739 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007945

Hinta-alue
0,196 € - 0,088 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 12.7 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10008041

Hinta-alue
0,2521 € - 0,1132 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008072

Hinta-alue
0,2627 € - 0,118 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14;1 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 12.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10008058

Hinta-alue
0,274 € - 0,123 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.8 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008096

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1533 €

Varastotasot
2820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 10.3 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007969

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0885 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008003

Hinta-alue
0,2693 € - 0,121 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10008010

Hinta-alue
0,2438 € - 0,1095 €

Varastotasot
1174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008034

Hinta-alue
0,2852 € - 0,1281 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007792

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M6, 1/4 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10008065

Hinta-alue
0,2277 € - 0,1022 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M14;1 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 10.3 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007976

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1004 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008171

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1697 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008218

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2039 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008256

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2313 €

Varastotasot
1893 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 11.1 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007990

Hinta-alue
0,2489 € - 0,1118 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007983

Hinta-alue
0,2294 € - 0,1031 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi