Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Osta
0,4197 € - 0,4664 € 4200 Varastossa
8.0 mm
0,8001 € - 0,889 € 544 Varastossa
7.87 mm
1,4055 € - 1,5617 € 912 Varastossa
9.5 mm
0,5517 € - 0,6131 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
0,602 € - 0,6688 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.76 mm
0,3497 € - 0,3885 € 582 Varastossa
8.0 mm
0,5023 € - 0,5581 € 118 Varastossa
10.2 mm
0,6254 € - 0,6949 € 330 Varastossa
6.35 mm
1,1909 € - 1,3232 € 27 Varastossa
5.8 mm
0,4055 € - 0,4506 € 238 Varastossa
5.0 mm
0,3044 € - 0,3383 € 11800 Varastossa
5.5 mm
0,3708 € - 0,412 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
0,1699 € - 0,1888 € 1500 Varastossa
5.0 mm
0,3201 € - 0,3556 € 216 Varastossa
7.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € 400 Varastossa
25.4 mm
12.3 mm
4.88 mm
3,6027 € - 4,003 € 4562 Varastossa
13.77 mm
0,0401 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € 1880 Varastossa
1.2 mm
2,9109 € - 3,2343 € 9446 Varastossa
12.83 mm
0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Hinta-alue
0,4664 € - 0,4197 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Hinta-alue
0,889 € - 0,8001 €

Varastotasot
544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.87 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Hinta-alue
1,5617 € - 1,4055 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Hinta-alue
0,6131 € - 0,5517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    10.16 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Leveys
    25.0 mm
Lieriömäinen ferriitti 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Hinta-alue
0,6688 € - 0,602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.76 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Hinta-alue
0,3885 € - 0,3497 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Hinta-alue
0,5581 € - 0,5023 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Hinta-alue
0,6949 € - 0,6254 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.35 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Hinta-alue
1,3232 € - 1,1909 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Hinta-alue
0,4506 € - 0,4055 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Hinta-alue
0,3383 € - 0,3044 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Hinta-alue
0,412 € - 0,3708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1699 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Hinta-alue
0,3556 € - 0,3201 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Hinta-alue
0,3344 € - 0,3009 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.88 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.3 mm
  • Leveys
    25.4 mm
Lieriömäinen ferriitti 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Hinta-alue
4,003 € - 3,6027 €

Varastotasot
4562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.77 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Hinta-alue
0,0445 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Hinta-alue
0,0334 € - 0,0301 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Hinta-alue
3,2343 € - 2,9109 €

Varastotasot
9446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.83 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100