Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9089 € - 2,1211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,8817 € - 3,2019 € | 48 Varastossa |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,7865 € - 1,985 € | 28 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7046 € - 0,7829 € | 168 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,5468 € | 1654 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3174 € - 2,5749 € | 201 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,9031 € - 1,0035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5198 € - 0,5775 € | 390 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0306 € - 1,1452 € | 1760 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6695 € - 0,7439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8746 € - 0,9718 € | 2016 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,2508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,477 € - 0,5301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2897 € - 0,3219 € | 1000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6646 € - 0,7385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,5016 € - 0,5573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4602 € - 2,7336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 7,6939 € - 8,5488 € | 310 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6372 € - 0,7081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5287 € - 0,5875 € | 144 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa