Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 92 Ω, 100 MHz impedance of 192 Ω. Insert Length of 31.0 mm | 1.22 in.
Essentra tuotenumero:

10317501

Valmistajan tuotenumero:

RFS2-24-36-A5

201 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
24 - 95 2,5749 €
96 + 2,3174 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa useita 24

Kokonaishinta:

61,80 €

24 x 2,5749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 31.0 mm
Kokonaispituus 36.0 mm
Kokonaisleveys 36.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä