Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Impedanssi 25 MHz | Sisäkkeen halkaisija | Ferriittimateriaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,617 € - 0,6855 € | 2000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | 3600 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,8141 € - 0,9045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0256 € - 0,0285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7679 € - 0,8532 € | 16 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0331 € - 0,0367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,026 € - 0,0289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,4145 € - 0,4605 € | 1400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 0,5167 € - 0,5741 € | 2890 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,3661 € - 0,4068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,5752 € - 0,6391 € | 336 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1434 € - 0,1593 € | 5250 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
A6
|
||
| 0,1892 € - 0,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,3805 € - 0,4228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0681 € - 1,1868 € | 220 Varastossa |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7652 € - 0,8502 € | 18180 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0669 € - 1,1854 € | 150 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8403 € - 0,9336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa