Valikko Haku

Juoteferriitti 49 Ω 79 Ω

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 49 Ω at 25 MHz and impedance of 79 Ω at 100 MHz.
Essentra tuotenumero:

10319543

Valmistajan tuotenumero:

RRHL35-47-8T52

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 19999 0,0367 €
20000 + 0,0331 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

183,50 €

5000 x 0,0367 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Impedanssi 100 MHz 79 Ω
Impedanssi 25 MHz 49 Ω
Tulpan pituus 4.7 mm
Sisäkkeen halkaisija 3.5 mm
Väri Musta
Ferriittimateriaali K5B
Johdinmateriaali Kupari
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä