Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Ferriittimateriaali Osta
0,617 € - 0,6855 € 2000 Varastossa
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Varastossa
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0411 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
0,8141 € - 0,9045 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,0256 € - 0,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
0,7679 € - 0,8532 € 16 Varastossa
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,0426 € - 0,0474 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,0331 € - 0,0367 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,026 € - 0,0289 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
K5B
0,4145 € - 0,4605 € 1400 Varastossa
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
K5B
0,5167 € - 0,5741 € 2890 Varastossa
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
K5B
0,3661 € - 0,4068 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
K5B
0,5752 € - 0,6391 € 336 Varastossa
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
K5B
0,1434 € - 0,1593 € 5250 Varastossa
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
0,1892 € - 0,2102 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
K5B
0,3805 € - 0,4228 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
K5B
1,0681 € - 1,1868 € 220 Varastossa
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
K5B
0,7652 € - 0,8502 € 18180 Varastossa
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
K5B
1,0669 € - 1,1854 € 150 Varastossa
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
K5B
0,8403 € - 0,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
K5B
  • / 3
Ferriittiholkki 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Musta K5B

10319963

Hinta-alue
0,6855 € - 0,617 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    416 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    289 Ω
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
Juoteferriitti 56 Ω 89 Ω

10641361

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0426 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    89 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    56 Ω
  • Tulpan pituus
    7.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Juoteferriitti 46 Ω 72 Ω

10434147

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    72 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    46 Ω
  • Tulpan pituus
    4.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 35 Ω 77 Ω

10431955

Hinta-alue
0,9045 € - 0,8141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    77 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    35 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 26 Ω 49 Ω

10638750

Hinta-alue
0,0285 € - 0,0256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    49 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 23 Ω 63 Ω

10431979

Hinta-alue
0,8532 € - 0,7679 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    63 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Tulpan pituus
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
Juoteferriitti 32 Ω 51 Ω

10434123

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    51 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    32 Ω
  • Tulpan pituus
    4.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Juoteferriitti 49 Ω 79 Ω

10319543

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    49 Ω
  • Tulpan pituus
    4.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

10638767

Hinta-alue
0,0289 € - 0,026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    39 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    19 Ω
  • Tulpan pituus
    2.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

10638804

Hinta-alue
0,4605 € - 0,4145 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    52 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    27 Ω
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω

10320297

Hinta-alue
0,5741 € - 0,5167 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    86 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Tulpan pituus
    10.2 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    10.2 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 13.5 mm 13.5 mm 28 Ω 53 Ω

10320303

Hinta-alue
0,4068 € - 0,3661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    53 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω

10320280

Hinta-alue
0,6391 € - 0,5752 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    68 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    40 Ω
  • Tulpan pituus
    12.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Musta A6

10319574

Hinta-alue
0,1593 € - 0,1434 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    486 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    450 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Musta K5B

10638484

Hinta-alue
0,2102 € - 0,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    667 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    726 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 33 Ω 73 Ω

10638781

Hinta-alue
0,4228 € - 0,3805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    73 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 80 Ω 133 Ω

10320358

Hinta-alue
1,1868 € - 1,0681 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    133 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    80 Ω
  • Tulpan pituus
    11.4 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.4 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 61 Ω 105 Ω

10320389

Hinta-alue
0,8502 € - 0,7652 €

Varastotasot
18180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    105 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    61 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 74 Ω 125 Ω

10320426

Hinta-alue
1,1854 € - 1,0669 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    125 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    74 Ω
  • Tulpan pituus
    13.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 26 Ω 70 Ω

10630020

Hinta-alue
0,9336 € - 0,8403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta