Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,4613 € - 0,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3066 € - 0,3285 € 592 Varastossa
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4764 € - 0,5093 € 6035 Varastossa
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4983 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,6215 € - 0,6215 € 3361 Varastossa
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikonikumi
0,4983 € - 0,5339 € 2000 Varastossa
19.6 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1206 € - 0,2534 € 17500 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0943 € - 0,1917 € 17207 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1615 € - 0,3277 € 14043 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090947 0,1319 € - 0,2682 € 37800 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,3463 € - 0,6986 € 12400 Varastossa
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,4093 € - 0,4381 € 7246 Varastossa
24.5 mm
13.0 mm
Silikonikumi
0,2546 € - 0,308 € 50 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3313 € - 0,3559 € 998 Varastossa
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7228 € - 0,7228 € 4051 Varastossa
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1845 € - 0,2232 € 8686 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1144 € - 0,2325 € 3000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2039 € - 0,414 € 2800 Varastossa
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,5325 € - 0,8639 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,6297 € - 0,9912 € 2052 Varastossa
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Hinta-alue
0,3285 € - 0,3066 €

Varastotasot
592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4764 €

Varastotasot
6035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
3361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Hinta-alue
0,2534 € - 0,1206 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0943 €

Varastotasot
17207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
14043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
37800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Hinta-alue
0,6986 € - 0,3463 €

Varastotasot
12400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Hinta-alue
0,4381 € - 0,4093 €

Varastotasot
7246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Hinta-alue
0,308 € - 0,2546 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
4051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Hinta-alue
0,2232 € - 0,1845 €

Varastotasot
8686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1144 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Hinta-alue
0,414 € - 0,2039 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
2052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    6.0 mm