Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1382 € - 0,1793 € | 10473 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1423 € - 0,2875 € | 21000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,46 € - 0,7461 € | 31107 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,5325 € - 0,8639 € | 1246 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 9300 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2464 € - 0,3176 € | 51929 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,7228 € - 0,7228 € | 4051 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 8686 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1319 € - 0,2682 € | 302 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,3463 € - 0,6986 € | 56633 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,6297 € - 0,9912 € | 2052 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4846 € - 0,4846 € | 54364 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 12200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 14043 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 10090992 | 0,0996 € - 0,2093 € | 17600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,2135 € - 0,437 € | 7812 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 13399 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0969 € - 0,1963 € | 26000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,174 € - 0,1917 € | 114681 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0669 € - 0,1472 € | 69560 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa