Valikko Haku

Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

Pikakiinnitettävä läpivienti, joka suojelee johtoja paneelin terävien reunojen aiheuttamalta hankaukselta. Se napsahtaa nopeasti paikoilleen kartiomuotonsa ansiosta, mikä säästää aikaa kokoomalinjalla.
Essentra tuotenumero:

10091104

Valmistajan tuotenumero:

16221

114681 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1917 €
10000 + 0,174 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

191,70 €

1000 x 0,1917 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Sisähalkaisija 7.0 mm
Kokonaishalkaisija 11.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä