Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4093 € - 0,4381 € | 7246 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
| 0,2464 € - 0,3176 € | 52429 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,46 € - 0,7461 € | 31507 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1423 € - 0,2875 € | 1000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 13600 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 5700 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4846 € - 0,4846 € | 55364 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,5325 € - 0,8639 € | 1246 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1382 € - 0,1793 € | 10473 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4983 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 14043 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1319 € - 0,2682 € | 38675 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2642 € - 0,5347 € | 10980 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 10090992 | 0,0996 € - 0,2093 € | 7600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,3463 € - 0,7015 € | 600 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2135 € - 0,437 € | 10812 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1178 € - 0,1963 € | 16260 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1319 € - 0,2682 € | 302 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1615 € - 0,3277 € | 24500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,3066 € - 0,3285 € | 1592 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa