Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,3066 € - 0,3285 € 1592 Varastossa
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4764 € - 0,5093 € 3035 Varastossa
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4983 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,4613 € - 0,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4093 € - 0,4381 € 7246 Varastossa
24.5 mm
13.0 mm
Silikonikumi
0,3313 € - 0,3559 € 998 Varastossa
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2546 € - 0,308 € 50 Varastossa
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7228 € - 0,7228 € 4051 Varastossa
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0943 € - 0,1917 € 23207 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090947 0,1319 € - 0,2682 € 37800 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,3463 € - 0,6986 € 12400 Varastossa
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1144 € - 0,2325 € 7633 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1423 € - 0,2875 € 60640 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 10980 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,5325 € - 0,8639 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,46 € - 0,7461 € 31507 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
10090992 0,0996 € - 0,2093 € 7600 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2135 € - 0,437 € 10812 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 14999 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0969 € - 0,1963 € 66000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Hinta-alue
0,3285 € - 0,3066 €

Varastotasot
1592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4764 €

Varastotasot
3035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Hinta-alue
0,4381 € - 0,4093 €

Varastotasot
7246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Hinta-alue
0,308 € - 0,2546 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
4051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0943 €

Varastotasot
23207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
37800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Hinta-alue
0,6986 € - 0,3463 €

Varastotasot
12400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1144 €

Varastotasot
7633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1423 €

Varastotasot
60640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
10980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Hinta-alue
0,7461 € - 0,46 €

Varastotasot
31507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Hinta-alue
0,2093 € - 0,0996 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Hinta-alue
0,437 € - 0,2135 €

Varastotasot
10812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
14999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Hinta-alue
0,1963 € - 0,0969 €

Varastotasot
66000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790