Valikko Haku

Anu-Lok Olkaruuvit - korkkikanta

Kysy toimitusaikaa

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
170 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Osta
5,97 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
55.0
12.0
5.0
14.0
8,44 € - 12,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
25.0
18.0
8.0
24.0
10,74 € - 15,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
15,20 € - 21,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
60.0
22.0
10.0
30.0
16,88 € - 24,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
75.0
22.0
10.0
30.0
19,61 € - 28,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
10,38 € - 14,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
12,70 € - 18,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
10,76 € - 15,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
11,56 € - 16,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
6,35 € - 9,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
20.0
16.0
6.0
20.0
7,29 € - 10,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
35.0
16.0
6.0
20.0
14,67 € - 20,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
14,27 € - 20,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
10,00 € - 14,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
13,50 € - 19,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
12,32 € - 17,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
8,82 € - 12,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
11,91 € - 17,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
11,14 € - 15,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
  • / 9
Olkaruuvi M8 10.0 55.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757328

Hinta-alue
8,53 € - 5,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M12 16.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757601

Hinta-alue
12,06 € - 8,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M10 12.0 90.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757588

Hinta-alue
15,34 € - 10,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M16 20.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757809

Hinta-alue
21,72 € - 15,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M16 20.0 75.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757830

Hinta-alue
24,11 € - 16,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M16 20.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757861

Hinta-alue
28,02 € - 19,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M12 16.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757656

Hinta-alue
14,83 € - 10,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757717

Hinta-alue
18,14 € - 12,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 55.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757663

Hinta-alue
15,37 € - 10,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 65.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757687

Hinta-alue
16,51 € - 11,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M10 12.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757458

Hinta-alue
9,07 € - 6,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M10 12.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757489

Hinta-alue
10,42 € - 7,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi M16 20.0 55.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757793

Hinta-alue
20,96 € - 14,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M12 16.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757731

Hinta-alue
20,38 € - 14,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 45.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757649

Hinta-alue
14,28 € - 10,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 90.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757724

Hinta-alue
19,28 € - 13,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 75.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757700

Hinta-alue
17,60 € - 12,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M12 16.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757618

Hinta-alue
12,60 € - 8,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi M16 20.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757748

Hinta-alue
17,02 € - 11,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M12 16.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757670

Hinta-alue
15,92 € - 11,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0