Valikko Haku

Olkaruuvi M16 20.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Anu-Lok Cap Head olakeruuvi sisältää sylinterimäisen olakeen, joka erottaa pään ruuvista. Se on helppo kiristää tai löysätä kuusiokoloavaimella. Se on lievästi magneettinen ja siinä on Anu-Lok, uudelleenkäytettävä nailonmutteri joka parantaa ruuvien pitoa.
Essentra tuotenumero:

20757748

Valmistajan tuotenumero:

20757748

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 17,4455 €
100 - 199 15,703 €
200 - 499 13,9605 €
500 + 12,2078 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

17,45 €

1 x 17,4455 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Kannan tyyppi Korkkipää
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä