The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 € - 8,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
18.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 6,00 € - 8,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
14.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 6,97 € - 9,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
8.0
|
30.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 5,97 € - 8,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 6,50 € - 9,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 12,32 € - 17,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
11.0
|
75.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 11,91 € - 17,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 12,99 € - 18,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 15,20 € - 21,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 14,27 € - 20,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 11,14 € - 15,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 19,61 € - 28,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
100.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 14,67 € - 20,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 12,47 € - 17,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 16,88 € - 24,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 3,06 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,79 € - 5,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,06 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,62 € - 5,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa