The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
 Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,88 € - 5,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 4,50 € - 6,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 5,33 € - 7,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
70.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 4,29 € - 6,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 6,29 € - 8,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
100.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 4,91 € - 7,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 5,45 € - 7,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 6,15 € - 8,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 7,56 € - 10,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
100.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 5,92 € - 8,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 6,68 € - 9,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 8,23 € - 11,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 9,79 € - 13,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
75.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 8,44 € - 12,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M12
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
||
| 10,12 € - 14,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 10,38 € - 14,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M12
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
||
| 12,70 € - 18,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M12
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
||
| 13,50 € - 19,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M12
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
90.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
||
| 14,11 € - 20,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M16
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
||
| 10,76 € - 15,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M12
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
55.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa