Valikko Haku

Anu-Lok Olkaruuvit - korkkikanta

Kysy toimitusaikaa

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0130

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
170 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Osta
14,67 € - 20,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
3,88 € - 5,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
4,50 € - 6,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
5,33 € - 7,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
4,29 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
6,29 € - 8,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
4,17 € - 5,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
5,45 € - 7,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
5,64 € - 8,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
4,45 € - 6,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
3,62 € - 5,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
3,65 € - 5,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
3,79 € - 5,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
3,74 € - 5,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,91 € - 7,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
25.0
12.0
5.0
14.0
6,15 € - 8,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
7,56 € - 10,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,59 € - 6,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,92 € - 8,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
  • / 9
Olkaruuvi M16 20.0 55.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757793

Hinta-alue
20,96 € - 14,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi M6 8.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757052

Hinta-alue
5,54 € - 3,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 45.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757090

Hinta-alue
6,43 € - 4,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 70.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757144

Hinta-alue
7,61 € - 5,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M8 10.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757199

Hinta-alue
6,13 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M6 8.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757182

Hinta-alue
8,99 € - 6,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757076

Hinta-alue
5,96 € - 4,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M8 10.0 40.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757298

Hinta-alue
7,78 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M6 8.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757168

Hinta-alue
8,06 € - 5,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M8 10.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757212

Hinta-alue
6,35 € - 4,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756987

Hinta-alue
5,17 € - 3,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20756994

Hinta-alue
5,21 € - 3,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757045

Hinta-alue
5,42 € - 3,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757021

Hinta-alue
5,34 € - 3,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M8 10.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757267

Hinta-alue
7,02 € - 4,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757335

Hinta-alue
8,78 € - 6,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757380

Hinta-alue
10,80 € - 7,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 18.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757243

Hinta-alue
6,64 € - 4,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757236

Hinta-alue
6,55 € - 4,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi M10 12.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757410

Hinta-alue
8,45 € - 5,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0