Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
6,29 € - 8,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
8,86 € - 12,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
7,59 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
5,80 € - 8,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
4,88 € - 6,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
6,15 € - 8,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
4,82 € - 6,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
6,00 € - 8,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
5,29 € - 7,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
6,03 € - 8,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
8,86 € - 12,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
7,59 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
5,94 € - 8,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
  • / 2
Tiivisteruuvi M10 40.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759681

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M8 30.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759636

Hinta-alue
8,99 € - 6,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M12 30.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759711

Hinta-alue
12,65 € - 8,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M16 40.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759766

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tiivisteruuvi M16 30.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759759

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tiivisteruuvi M12 50.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759735

Hinta-alue
10,84 € - 7,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M10 25.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759667

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M8 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759599

Hinta-alue
8,28 € - 5,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M4 12.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759469

Hinta-alue
6,97 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M8 25.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759629

Hinta-alue
8,78 € - 6,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M4 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759438

Hinta-alue
6,89 € - 4,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M8 20.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759612

Hinta-alue
8,57 € - 6,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M5 10.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759506

Hinta-alue
7,56 € - 5,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M6 20.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759568

Hinta-alue
8,62 € - 6,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M12 25.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759704

Hinta-alue
12,65 € - 8,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M12 40.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759728

Hinta-alue
10,84 € - 7,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M10 16.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759643

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M10 30.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759674

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M6 12.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759544

Hinta-alue
8,48 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M16 50.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759773

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0