Valikko Haku

Anu-Lok Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Kysy toimitusaikaa

Anu-Lok kuusiokolokanta kiinnitysruuvit on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tärinänkestävän kiinnityksen, samalla kun ne pysyvät pysyvästi kytkettyinä. Kuusiokolokantamalli mahdollistaa yksinkertaisen vääntömomentin käytön esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Anu-Lok 180 (AnuLok) on uudelleenkäytettävä nailonlaastari joka toimii kuten nailonmutteri. Asennuksen aikana nailonlaastari kutistuu täyttäen kierteiden välisen raon.

Erityinen pidinmekanismi estää täydellisen irtoamisen kokoonpanosta värähtelyn tai mekaanisen rasituksen vuoksi, ja mahdollistaa toistuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen sovelluksissa, jotka vaativat huoltoa tai säännöllistä käyttöä. Sovelluksia ovat esimerkiksi elektroniset kotelot, koneiden suojukset ja rakenneosat.

Huomaa: Näissä ruuveissa on alennettu karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan kokoisen koneruuvi :n suositeltuun momenttiin.

  • Ruuvien kiinnitysmenetelmä on koneiden direktiivin 2006/42/EC (vastaa ISO 4762) mukainen, mikä takaa turvallisuus- ja lainsäädännöllisten standardien noudattamisen, erityisesti aloilla, joilla irtonaiset laiteosat voivat aiheuttaa riskin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0154

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Osta
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,74 € - 3,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,12 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,29 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,09 € - 4,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,39 € - 4,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
2,98 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,88 € - 4,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,41 € - 4,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
5,12 € - 7,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3,27 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,86 € - 5,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,29 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,53 € - 5,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
4,09 € - 5,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
  • / 4
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757878

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M3 3.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757953

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M3 3.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757915

Hinta-alue
3,91 € - 2,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M3 3.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757960

Hinta-alue
4,45 € - 3,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M3 3.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757977

Hinta-alue
4,62 € - 3,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757885

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M4 4.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758035

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758004

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 4.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758011

Hinta-alue
4,42 € - 3,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M5 5.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758103

Hinta-alue
4,84 € - 3,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M2.5 2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757892

Hinta-alue
4,25 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M3 3.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757946

Hinta-alue
4,12 € - 2,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758189

Hinta-alue
4,87 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M10 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758356

Hinta-alue
7,31 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Kiinnitysruuvi M6 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758158

Hinta-alue
4,67 € - 3,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M8 8.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758271

Hinta-alue
5,51 € - 3,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758097

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M5 5.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758127

Hinta-alue
5,04 € - 3,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758233

Hinta-alue
5,84 € - 4,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758240

Hinta-alue
6,38 € - 4,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5