Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | WD | Kierrekoko | IH | D | Kierrestandardi | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4476 € - 0,4476 € | 931 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrinen
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 7500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,355 € - 0,3943 € | 2995 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 451 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 10241226 | 0,2315 € - 0,2582 € | 100881 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrinen
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
| 0,1529 € - 0,1698 € | 16444 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5936 € | 789 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrinen
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 4493 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrinen
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10241219 | 0,2175 € - 0,2175 € | 1837 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2961 € - 0,3297 € | 14840 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrinen
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10241271 | 0,4995 € - 0,4995 € | 782 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrinen
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
| 0,1515 € - 0,1683 € | 136 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa