Valikko Haku

Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Kirkas

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Essentra tuotenumero:

10241257

Valmistajan tuotenumero:

35-WC115-025

1231 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4476 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

111,90 €

250 x 0,4476 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.5 mm
IH 38.1 mm
WD 25.0 mm
OD 16.5 mm
Kierrekoko M12
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Kirkas
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä