Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | WD | Kierrekoko | IH | D | Kierrestandardi | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4476 € - 0,4476 € | 931 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrinen
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 7500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,355 € - 0,3943 € | 2995 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,1894 € | 451 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 10241226 | 0,2315 € - 0,2582 € | 100881 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrinen
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
| 0,1529 € - 0,1698 € | 16444 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5936 € | 789 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrinen
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 4493 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrinen
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10241219 | 0,2175 € - 0,2175 € | 1837 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2961 € - 0,3297 € | 14840 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrinen
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10241271 | 0,4995 € - 0,4995 € | 782 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrinen
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
| 0,1515 € - 0,1683 € | 136 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa