Valikko Haku

Aluslevyn suojat

Varastossa

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus WD Kierrekoko IH D Kierrestandardi OD Osta
0,1515 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrinen
6.0 mm
0,2961 € - 0,3297 € 11840 Varastossa
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrinen
10.5 mm
0,1698 € - 0,1894 € 5000 Varastossa
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,1529 € - 0,1698 € 16444 Varastossa
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,174 € - 0,174 € 4493 Varastossa
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrinen
6.5 mm
10241219 0,2175 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrinen
8.0 mm
0,1698 € - 0,1894 € 451 Varastossa
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,4476 € - 0,4476 € 931 Varastossa
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrinen
16.5 mm
10241226 0,2315 € - 0,2582 € 80881 Varastossa
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrinen
8.5 mm
0,355 € - 0,3943 € 4745 Varastossa
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrinen
12.5 mm
10241271 0,4995 € - 0,4995 € 1032 Varastossa
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrinen
20.5 mm
0,5346 € - 0,5936 € 1039 Varastossa
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrinen
24.5 mm
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Vihreä

10241196

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Musta

10241233

Hinta-alue
0,3297 € - 0,2961 €

Varastotasot
11840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Kirkas

10241295

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Kirkas

10241264

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1529 €

Varastotasot
16444 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10241202

Hinta-alue
0,174 € - 0,174 €

Varastotasot
4493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Kirkas

10241219

Hinta-alue
0,2175 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Kirkas

10241288

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
451 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Kirkas

10241257

Hinta-alue
0,4476 € - 0,4476 €

Varastotasot
931 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Punainen

10241226

Hinta-alue
0,2582 € - 0,2315 €

Varastotasot
80881 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Keltainen

10241240

Hinta-alue
0,3943 € - 0,355 €

Varastotasot
4745 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Purppura

10241271

Hinta-alue
0,4995 € - 0,4995 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Harmaa

10241301

Hinta-alue
0,5936 € - 0,5346 €

Varastotasot
1039 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    M20