Valikko Haku

Alumiiniset lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.

Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..

  • Mahdollistaa tarkan ja lineaarisen liikkeen.
  • Koostuu peruskiskosta, liukulohkosta ja vierintäosista.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
389 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
228,54 € - 304,724 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2640.0
203,82 € - 271,761 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2340.0
213,70 € - 284,935 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2460.0
223,61 € - 298,151 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2580.0
238,43 € - 317,905 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2760.0
282,95 € - 377,265 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
3300.0
292,83 € - 390,446 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
3420.0
142,41 € - 189,882 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
1620.0
172,09 € - 229,453 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
1980.0
  • / 20
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2640.0 Alumiini

20171667

Hinta-alue
304,724 € - 228,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2340.0 Alumiini

20171612

Hinta-alue
271,761 € - 203,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2340.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2460.0 Alumiini

20171636

Hinta-alue
284,935 € - 213,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2580.0 Alumiini

20171650

Hinta-alue
298,151 € - 223,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2760.0 Alumiini

20171681

Hinta-alue
317,905 € - 238,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 3300.0 Alumiini

20171773

Hinta-alue
377,265 € - 282,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 3420.0 Alumiini

20171797

Hinta-alue
390,446 € - 292,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 1620.0 Alumiini

20171506

Hinta-alue
189,882 € - 142,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 1980.0 Alumiini

20171551

Hinta-alue
229,453 € - 172,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3