Valikko Haku

Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2640.0 Alumiini

Tätä 15 mm:n lineaarista ohjauskiskoa käytetään raskaan käytön sovelluksissa liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Sen vetolujuus on alhaisempi, ja se on kevyt ja vankka, sillä se on valmistettu alumiinista.
Essentra tuotenumero:

20171667

Valmistajan tuotenumero:

20171667

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 304,724 €
5 - 9 289,49 €
10 - 19 274,25 €
20 - 49 259,02 €
50 + 228,54 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

304,72 €

1 x 304,724 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Kiinnitys takaa
Rail size 15.0
l1 2640.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä