Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
43,993 € - 48,749 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
500.0
19,393 € - 21,484 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
200.0
29,7558 € - 32,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
300.0
25,9018 € - 28,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
250.0
49,5485 € - 54,9093 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
600.0
92,742 € - 102,7665 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1050.0
117,5368 € - 130,2365 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1400.0
103,3815 € - 114,554 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1200.0
38,1198 € - 42,2403 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
400.0
106,9178 € - 118,4695 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1250.0
114,0005 € - 126,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1350.0
11,767 € - 13,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
200.0
29,725 € - 32,9435 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
600.0
36,4285 € - 40,3543 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
800.0
20,2438 € - 22,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
350.0
8,5588 € - 9,4813 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
100.0
23,8108 € - 26,3835 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
450.0
91,8913 € - 101,8235 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1500.0
104,0683 € - 115,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1850.0
32,0825 € - 35,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
450.0
  • / 18
Akseli 16.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20334741

Hinta-alue
48,749 € - 43,993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20334680

Hinta-alue
21,484 € - 19,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20334703

Hinta-alue
32,964 € - 29,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20334697

Hinta-alue
28,70 € - 25,9018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20334765

Hinta-alue
54,9093 € - 49,5485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20334840

Hinta-alue
102,7665 € - 92,742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20334918

Hinta-alue
130,2365 € - 117,5368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20334871

Hinta-alue
114,554 € - 103,3815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20334727

Hinta-alue
42,2403 € - 38,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20334888

Hinta-alue
118,4695 € - 106,9178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20334901

Hinta-alue
126,3108 € - 114,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20333546

Hinta-alue
13,0483 € - 11,767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20333621

Hinta-alue
32,9435 € - 29,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20333669

Hinta-alue
40,3543 € - 36,4285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20333577

Hinta-alue
22,4373 € - 20,2438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20333522

Hinta-alue
9,4813 € - 8,5588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20333591

Hinta-alue
26,3835 € - 23,8108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20334178

Hinta-alue
101,8235 € - 91,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334246

Hinta-alue
115,3125 € - 104,0683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20334352

Hinta-alue
35,547 € - 32,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000