Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
128,1763 € - 142,024 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1550.0
156,5073 € - 173,4198 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1950.0
145,8883 € - 161,6528 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1800.0
60,5878 € - 67,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
600.0
83,3223 € - 92,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
850.0
109,0908 € - 120,8783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1700.0
103,7505 € - 114,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1600.0
117,1063 € - 129,7548 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1850.0
56,6313 € - 62,7403 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
700.0
33,5995 € - 37,2383 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
350.0
15,539 € - 17,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
150.0
78,187 € - 86,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1000.0
96,2988 € - 106,7025 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1100.0
63,714 € - 70,5918 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
800.0
60,1778 € - 66,6865 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
750.0
99,8248 € - 110,618 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
1150.0
71,1043 € - 78,7918 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
900.0
11,6953 € - 12,956 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
40,2825 € - 44,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
450.0
46,002 € - 50,9733 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
550.0
  • / 18
Akseli 16.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20334949

Hinta-alue
142,024 € - 128,1763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1950.0 +0,-9 Alumiini

20335021

Hinta-alue
173,4198 € - 156,5073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1800.0 +0,-9 Alumiini

20334994

Hinta-alue
161,6528 € - 145,8883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20335144

Hinta-alue
67,1273 € - 60,5878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20335199

Hinta-alue
92,3218 € - 83,3223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20334598

Hinta-alue
120,8783 € - 109,0908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20334574

Hinta-alue
114,964 € - 103,7505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20334628

Hinta-alue
129,7548 € - 117,1063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20334789

Hinta-alue
62,7403 € - 56,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20334710

Hinta-alue
37,2383 € - 33,5995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20334673

Hinta-alue
17,22 € - 15,539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20334833

Hinta-alue
86,6433 € - 78,187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20334857

Hinta-alue
106,7025 € - 96,2988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20334802

Hinta-alue
70,5918 € - 63,714 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20334796

Hinta-alue
66,6865 € - 60,1778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 1150.0 +0,-9 Alumiini

20334864

Hinta-alue
110,618 € - 99,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20334826

Hinta-alue
78,7918 € - 71,1043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20334666

Hinta-alue
12,956 € - 11,6953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20334734

Hinta-alue
44,6388 € - 40,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20334758

Hinta-alue
50,9733 € - 46,002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000