Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
34,358 € - 38,0685 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
150.0
268,3143 € - 297,3013 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1350.0
185,9863 € - 206,0763 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
600.0
240,2805 € - 266,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1200.0
343,0983 € - 380,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1750.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1250.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1400.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
800.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1100.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
2000.0
225,5923 € - 249,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1750.0
255,3173 € - 282,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
2000.0
189,9428 € - 210,4633 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1450.0
44,6285 € - 49,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
200.0
555,5603 € - 615,574 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1800.0
525,579 € - 582,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1700.0
495,5978 € - 549,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1600.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
450.0
540,5645 € - 598,969 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1750.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
600.0
  • / 18
Akseli 30.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20335816

Hinta-alue
38,0685 € - 34,358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20336042

Hinta-alue
297,3013 € - 268,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20336288

Hinta-alue
206,0763 € - 185,9863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1200.0 +0,-9 Alumiini

20336011

Hinta-alue
266,2335 € - 240,2805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20336127

Hinta-alue
380,1623 € - 343,0983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20336783


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20336813


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20336707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20336752


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 2000.0 +0,-9 Alumiini

20336936


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20335748

Hinta-alue
249,9668 € - 225,5923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 2000.0 +0,-9 Alumiini

20335793

Hinta-alue
282,90 € - 255,3173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20335687

Hinta-alue
210,4633 € - 189,9428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20335823

Hinta-alue
49,4563 € - 44,6285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1800.0 +0,-9 Alumiini

20336516

Hinta-alue
615,574 € - 555,5603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20336493

Hinta-alue
582,364 € - 525,579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1600.0 +0,-9 Alumiini

20336479

Hinta-alue
549,1438 € - 495,5978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20336639


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20336509

Hinta-alue
598,969 € - 540,5645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 600.0 +0,-9 Alumiini

20336660


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000