Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
109,2445 € - 121,0525 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
500.0
258,9765 € - 286,959 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1300.0
287,0103 € - 318,0165 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1450.0
125,9008 € - 139,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1000.0
41,5125 € - 46,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
300.0
72,119 € - 79,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
550.0
183,9875 € - 203,8623 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1400.0
119,8328 € - 132,7785 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
550.0
77,8283 € - 86,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
350.0
57,2565 € - 63,4475 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
250.0
193,315 € - 214,2045 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1000.0
95,8888 € - 106,2413 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
750.0
83,9988 € - 93,0803 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
650.0
101,8235 € - 112,832 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
800.0
213,7125 € - 236,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1650.0
171,2365 € - 189,7378 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
800.0
88,6933 € - 98,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
400.0
140,3943 € - 155,5643 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
650.0
160,9455 € - 178,3398 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
750.0
237,4823 € - 263,138 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1850.0
  • / 18
Akseli 30.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20335885

Hinta-alue
121,0525 € - 109,2445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20336035

Hinta-alue
286,959 € - 258,9765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20336066

Hinta-alue
318,0165 € - 287,0103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20335595

Hinta-alue
139,5025 € - 125,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20335465

Hinta-alue
46,002 € - 41,5125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20335519

Hinta-alue
79,909 € - 72,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20335670

Hinta-alue
203,8623 € - 183,9875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20335892

Hinta-alue
132,7785 € - 119,8328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20335854

Hinta-alue
86,2333 € - 77,8283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20335830

Hinta-alue
63,4475 € - 57,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20335977

Hinta-alue
214,2045 € - 193,315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20335557

Hinta-alue
106,2413 € - 95,8888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20335533

Hinta-alue
93,0803 € - 83,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20335564

Hinta-alue
112,832 € - 101,8235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20335724

Hinta-alue
236,7955 € - 213,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20335946

Hinta-alue
189,7378 € - 171,2365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20335861

Hinta-alue
98,277 € - 88,6933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20335915

Hinta-alue
155,5643 € - 140,3943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 750.0 +0,-9 Alumiini

20335939

Hinta-alue
178,3398 € - 160,9455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20335762

Hinta-alue
263,138 € - 237,4823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000