En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
These Talongrip Clamps are designed to be used in conjunction with Pitbull or Dynaforce clamps. It is a simple bolt-on device that lets you execute aggressive machining while clamping on as little as 1.5mm.
It has a positive clamping force for fast cutting rates. The talons' shape creates a modest pull-down action, holding components in place.
It is ideal for small lot quantities, complex applications, or prototyping where creating a fixture would be inconvenient, such as in construction, manufacturing, maintenance, and repair.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar