Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tubería y brida

 (23 conjuntos de productos)


Calzos para tubos

Los calzos para tuberías se utilizan para asegurar las tuberías durante su transporte y almacenamiento. Se fija con clavos para facilitar la instalación.

  • Los calzos para tubos se utilizan normalmente para asegurar las tuberías durante el transporte y el apilamiento cuando están almacenadas.
  • Fijación fácil con clavos, que se suministran para ofrecer una mayor comodidad.
Material: PEBD Color: Naranja Código De La Serie: SR1178

Capuchones Flexibles para Tubos

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Capuchones Reforzados para Tubos

Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C. Material: PEBD, PE Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1389

Capuchones embutidos para tubos

Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.

  • Los capuchones embutidos protegen bordes biselados de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, transporte y tendido.
  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN: de DN 150hasta DN 1000.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1370, SR1371

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Protección del bisel del tubo de junta

Las juntas para protección de bordes biselados de tubos se suministran en un práctico rollo. Son ideales para proteger bordes biselados de tubos de daños y corrosión que pueden afectar a la calidad final de la soldadura cuando se sueldan a otro tubo o brida.

Las juntas se cortan con facilidad para adaptarse a la longitud de la aplicación correcta, lo cual es una enorme ventaja para el montaje respecto a otros productos. La solución en un rollo es especialmente adecuada para aplicaciones in situ, cuando se está sobre el terreno.

Protegen los extremos biselados de los tubos durante el transporte, el almacenamiento y la instalación para varias aplicaciones de petróleo y gas.

  • Protegen bordes biselados de tubos de daños y corrosión.
  • Simples de cortar en la longitud de la aplicación requerida.
  • Protección durante el transporte, almacenamiento e instalación.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRGUA

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373

Protectores de brida con tachuelas y cara elevada

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Azul Código De La Serie: SR1355

Protectores de cara - Cilíndricos

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Tapas de brida

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Tapones de extracción lateral DKO PCR

Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR

Tapones de plástico para tubería PCR

pipe caps de plástico proporcionan una protección eficaz para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente. Cuenta con un orificio de presión, lo que permite la liberación de presión dependiendo del clima atmosférico del lugar donde se maneja.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPEPCR

Tapones de retención protectores de reborde

Los tapones retenedores de los protectores de bridas fijan los discos protectores de bridas a los conjuntos de bridas de tuberías. Presenta un diseño de doble función que combina la protección de la brida y la capacidad de retención.Los tapones de retención protectores de reborde aseguran los discos protectores totales (se venden por separado) a la superficie de la brida.

  • Inserte el tapón a través del protector de reborde y directamente en los orificios del perno.
  • Se recomienda el uso de cuatro tapones para cada disco protector total.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRFLS

Tapones para el extremo de tubos estriados

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Tapones para el extremo de tubos estriados con reborde ancho PCR

Los tapones de extremo de tubería acanalados con brida ancha protegen eficazmente la pared interna de la tubería y extremos del tubo contra contaminantes como suciedad, polvo y corrosión. Cuenta con un diseño de ajuste a presión, el enchufe tiene nervaduras anchas para ajustarse perfectamente aplicando una presión suave contra la pared interna, y permitirle adaptarse a una gama más amplia de espesores de pared.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILUHPCR

Tapones para tubería PCR

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Tapones protectores con superficie plana

Los tapones protectores de bridas de cara elevada se utilizan para proteger las bridas de valor de petróleo, gas y agua. Protegen las superficies expuestas del equipo y las tuberías de la suciedad y la humedad, durante las operaciones de chorreado. Cumple los requisitos de ANSI y ASME B16.5.

  • Diseñados para la protección de bridas de cara resaltada.
  • Protección para bridas de valor de tipo petróleo, gas y agua.
  • Diseño cónico que se adapta perfectamente al interior de los tubos.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1372

Tapones y protectores para bordes achaflanados de tubos

Los protectores y tapones de bisel de tuberías están diseñados para proteger el bisel de las tuberías cuando se utilizan junto con un protector de bisel de acero. El protector se fija colocándolo en el extremo del tubo y martilleando el mecanismo de sujeción. El sistema se expandirá, empujando el protector contra la superficie interior de la tubería. Se utiliza en aplicaciones como plataformas de perforación de petróleo y gas y obras de construcción.Imprescindibles para asegurar el tapón del tubo durante su manipulación, transporte y almacenamiento.Diseñados para encajar firmemente en el extremo de tuberías de tamaños comprendidos entre 8" y 120".Se utilizan en aplicaciones para plataformas de perforación de petróleo y gas, obras de construcción, almacenes y fábricas. Material: PE Código De La Serie: SR1360

Protectores totales de bridas de montaje a presión

Los protectores de bridas Push In Full Face están pensados para proteger toda la cara de las bridas de la contaminación, durante el almacenamiento y el transporte. Incorpora aletas flexibles que proporcionan un ajuste ceñido en el orificio. Dispone de bridas ANSI B16.5 Clase 150, de DIN2627 a 2638 y de BS5504.Los protectores de bridas de cara completa tienen un sencillo diseño a presión.Aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto al orificio en todo momento.‌No requiere fijaciones. Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1365

Protectores totales de bridas de montaje a presión PCR

Los protectores totales de bridas tienen un diseño sencillo de montaje a presión. Cuentan con aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto en el orificio, en todo momento. No requiere ningún elemento de fijación para el ensamblaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCXFPCR