Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.
El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L | D | Medida de la rosca | h | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0832 € - 0,1295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,2021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 0,1925 € - 0,2994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 0,1312 € - 0,2041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M52x2
|
|
|
||
| 0,0875 € - 0,1361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 0,18 € - 0,2801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 0,2029 € - 0,3156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 0,1268 € - 0,1973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 0,09 € - 0,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 0,1832 € - 0,2851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 0,156 € - 0,2428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 0,2059 € - 0,3203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M45x2
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar