Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ASME Tubería y brida

 (4 conjuntos de productos)


Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373

Protectores de brida con tachuelas y cara elevada

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Azul Código De La Serie: SR1355