En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Las juntas para protección de bordes biselados de tubos se suministran en un práctico rollo. Son ideales para proteger bordes biselados de tubos de daños y corrosión que pueden afectar a la calidad final de la soldadura cuando se sueldan a otro tubo o brida.
Las juntas se cortan con facilidad para adaptarse a la longitud de la aplicación correcta, lo cual es una enorme ventaja para el montaje respecto a otros productos. La solución en un rollo es especialmente adecuada para aplicaciones in situ, cuando se está sobre el terreno.
Protegen los extremos biselados de los tubos durante el transporte, el almacenamiento y la instalación para varias aplicaciones de petróleo y gas.
Los tapones retenedores de los protectores de bridas fijan los discos protectores de bridas a los conjuntos de bridas de tuberías. Presenta un diseño de doble función que combina la protección de la brida y la capacidad de retención.Los tapones de retención protectores de reborde aseguran los discos protectores totales (se venden por separado) a la superficie de la brida.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar