Menu Search

Protectores totales de bridas de montaje a presión PCR

En producción

Los protectores totales de bridas tienen un diseño sencillo de montaje a presión. Cuentan con aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto en el orificio, en todo momento. No requiere ningún elemento de fijación para el ensamblaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCXFPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería D A H DIN h Compra
0,1984 € - 0,441 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8"
21.0 mm
DN 10
3,2592 € - 3,6213 € Solicite el plazo de entrega aquí
8"
52.0 mm
DN 200
0,4972 € - 0,7735 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
2,1728 € - 2,4142 € Solicite el plazo de entrega aquí
6"
50.0 mm
DN 150
0,3348 € - 0,7442 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
1,2134 € - 2,6965 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
36.0 mm
DN 80
5,3562 € - 5,9514 € Solicite el plazo de entrega aquí
10"
52.0 mm
DN 250
1,5285 € - 1,6984 € Solicite el plazo de entrega aquí
5"
46.0 mm
DN 125
1,0699 € - 1,1888 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
0,289 € - 0,6424 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
1,3569 € - 1,5077 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
46.0 mm
DN 100
0,4159 € - 0,4622 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
0,5915 € - 0,6573 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
0,2439 € - 0,5422 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
6,6953 € - 14,8785 € Solicite el plazo de entrega aquí
12"
57.0 mm
DN 300
Protector de bridas DN 10 LDPE - PCR Verde

20750527

Rango de precios
0,441 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/8"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 200 LDPE - PCR Verde

20750640

Rango de precios
3,6213 € - 3,2592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 40 LDPE - PCR Verde

20750572

Rango de precios
0,7735 € - 0,4972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Protector de bridas DN 150 LDPE - PCR Verde

20750633

Rango de precios
2,4142 € - 2,1728 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 25 LDPE - PCR Verde

20750558

Rango de precios
0,7442 € - 0,3348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Protector de bridas DN 80 LDPE - PCR Verde

20750602

Rango de precios
2,6965 € - 1,2134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 250 LDPE - PCR Verde

20750657

Rango de precios
5,9514 € - 5,3562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 125 LDPE - PCR Verde

20750626

Rango de precios
1,6984 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 65 LDPE - PCR Verde

20750596

Rango de precios
1,1888 € - 1,0699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Protector de bridas DN 20 LDPE - PCR Verde

20750541

Rango de precios
0,6424 € - 0,289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
Protector de bridas DN 100 LDPE - PCR Verde

20750619

Rango de precios
1,5077 € - 1,3569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de bridas DN 32 LDPE - PCR Verde

20750565

Rango de precios
0,4622 € - 0,4159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Protector de bridas DN 50 LDPE - PCR Verde

20750589

Rango de precios
0,6573 € - 0,5915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Protector de bridas DN 15 LDPE - PCR Verde

20750534

Rango de precios
0,5422 € - 0,2439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
Protector de bridas DN 300 LDPE - PCR Verde

20750664

Rango de precios
14,8785 € - 6,6953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR