Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza del capuchón Componentes mecánicos Tornillos sin cabeza

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillos de hombro - Cabeza del capuchón

En stock En producción

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²
  • Prueba de estrés mínimo: 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

En stock En producción

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 304, 1.4301
  • Clase de fuerza: 50

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)