En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Este es el lado roscado o macho. Las hembras se venden por separado. Las piezas macho y hembra se venden por separado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar